Aimant avec trou central

- Fixation Avec trou central
- Aimant ALNICO

Aimant AlNiCo percés au centre pour leur fixation

- Plot magnétique ou aimant AlNiCo percés au centre pour leur fixation,

- Les deux faces polaires sont rectifiées. Elles fournissent des forces d’attraction convenables dans un encombrement réduit

- T° d’utilisation : -50°C à +450°C

- Bonne résistance aux chocs


Précautions à prendre dans le cas d’un montage encastré :

- Support amagnétique : pas de contrainte particulière

- Support ferromagnétique : la ventouse doit être isolée du support par une lame d’air ou un matériau amagnétique


Applications

- Fixation ou positionnement dans un encombrement limité et qui peut être soumis à des températures élevées

- Positionnement d’inserts de surmoulage, fermeture, divers…
A partir de 8,68 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -15% -20 % -30% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VAP19-8 8,68 € 2
VAP28-9 12,94 € 2
VAP38-11 19,16 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Aimant avec trou taraudé
Fixation : Avec trou taraudé
Aimant : Ferrite

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VAP19-8| VAP28-9| VAP38-11
VAP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VAP.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.