Accueil SHOP Eléments de guidage Vis d'entraînementÉcrou pour vis à billesEcrou épaulé pour vis à billes

Ecrou épaulé pour vis à billes

- Type Ecrou épaulé


- Ecrou pour vis à billes

- Jeu axial : 0,05mm pour un pas 5mm 0,1mm pour un pas 10mm

- Matière :

16 MnCr5 ou 100Cr6


Info

- Graisse type KPE ZR-20 suivant DIN51502


Accessoires

- Voir vis KGS (le pas et le diamètre de la vis doivent correspondre à celui de l’écrou)
A partir de 169,09 € HT
Remise
Qté +1  +2 +6 +11 
Rem.Prix -7% -13 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GBS-F-1605-RH 169,09 € 2
GBS-F-2005-RH 187,84 € 2
GBS-F-2505-RH 224,60 € 1
GBS-F-3205-RH 300,34 € 2
GBS-F-3210-RH 353,01 € 1
GBS-F-4005-RH 377,46 € 2
GBS-F-4010-RH 449,22 € 1
GBS-F-5010-RH 521,80 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis à billes au mètre
Type : Vis à billes roulée, au mètre

Bloc palier pour vis à billes
Type : Bloc palier
Utilisation : Pour montage flottant
Roulement : A contact radial
Ecrou cylindrique pour vis à billes
Type : Ecrou cylindrique

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GBS-F-1605-RH| GBS-F-2005-RH| GBS-F-2505-RH| GBS-F-3205-RH| GBS-F-3210-RH| GBS-F-4005-RH| GBS-F-4010-RH| GBS-F-5010-RH
GBS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GBS.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/VisAbilleTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.