l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Accouplement (système asservi)
Accouplement Oldham
Accouplement Oldham
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Accouplement Oldham
- Fixation avec vis de pression
Description et Caractéristiques du produit
- Composé de 3 éléments
détachables
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- T° d’utilisation :
-20°C à +60°C
- Matières :
Moyeu (BG6-BG13) :
laiton CZ121
Moyeu (BG19-57) :
aluminium 6082
Finition : alocrom
Disque : acétal noir
Info
- Livré non assemblé
Caractéristiques complètes
A partir de
21,32 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
Rem.
Prix
-6%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØA std.
Couple Maxi (Nm)
ØD
L
ØA maxi
C
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BG13-3/3
3x3
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
23,54 €
BG19-4/4
4x4
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG19-4/6
4x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG19-4/8
4x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG19-6/6
6x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG19-6/8
6x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG19-8/8
8x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
27,03 €
BG25-10/10
10x10
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-12/12
12x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-6/10
6x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-6/6
6x6
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-6/8
6x8
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-8/10
8x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-8/12
8x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG25-8/8
8x8
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,74 €
BG33-12/12
12x12
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,69 €
BG33-8/8
8x8
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,69 €
BG41-10/10
10x10
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,72 €
BG41-9.52/20
9,52x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,72 €
BG41-9.52/9.52
9,52x9,52
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,72 €
BG6-2/2
2x2
0,06
6,4
12,70
Ø3,18
3,80
24,35 €
BG9-4/4
4x4
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,32 €
BG9-4/5
4x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,32 €
BG9-5/5
5x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,32 €
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
| BG13-3/3| BG19-4/4| BG19-4/6| BG19-4/8| BG19-6/6| BG19-6/8| BG19-8/8| BG25-10/10| BG25-12/12| BG25-6/10| BG25-6/6| BG25-6/8| BG25-8/10| BG25-8/12| BG25-8/8| BG33-12/12| BG33-8/8| BG41-10/10| BG41-9.52/20| BG41-9.52/9.52| BG6-2/2| BG9-4/4| BG9-4/5| BG9-5/5
BG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BG.pdf