l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Accouplement (système asservi)
Accouplement Oldham
Accouplement Oldham
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Accouplement Oldham
- Fixation avec vis de pression
Description et Caractéristiques du produit
- Composé de 3 éléments
détachables
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- T° d’utilisation :
-20°C à +60°C
- Matières :
Moyeu (BG6-BG13) :
laiton CZ121
Moyeu (BG19-57) :
aluminium 6082
Finition : alocrom
Disque : acétal noir
Info
- Livré non assemblé
Caractéristiques complètes
A partir de
20,49 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
Rem.
Prix
-6%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØA std.
Couple Maxi (Nm)
ØD
L
ØA maxi
C
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BG13-3/3
3x3
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
23,31 €
BG13-3/4
3x4
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-3/5
3x5
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,50 €
1
BG13-3/6
3x6
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-3/6.35
3x6,35
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-4/4
4x4
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-4/5
4x5
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-4/6
4x6
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-4/6.35
4x6,35
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-5/5
5x5
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-5/6
5x6
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-5/6.35
5x6,35
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-6.35/6.35
6,35x6,35
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-6/6
6x6
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG13-6/6.35
6x6,35
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
22,63 €
1
BG19-4/4
4x4
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-4/5
4x5
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-4/6
4x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-4/6.35
4x6,35
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-4/8
4x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-5/5
5x5
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-5/6
5x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-5/6.35
5x6,35
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-5/8
5x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-6.35/6.35
6,35x6,35
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-6.35/8
6,35x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,83 €
1
BG19-6/6
6x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-6/6.35
6x6,35
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
25,99 €
1
BG19-6/8
6x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-8/8
8x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG25-10/10
10x10
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-12/12
12x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6.35/10
6,35x10
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-6.35/6.35
6,35x6,35
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-6.35/8
6,35x8
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-6.35/9.53
6,35x9,53
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-6/10
6x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/6
6x6
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/6.35
6x6,35
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-6/8
6x8
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/9.53
6x9,53
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-8/10
8x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/12
8x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/8
8x8
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/9
8x9
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-8/9.53
8x9,53
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-9.53/10
9,53x10
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG25-9.53/9.53
9,35x9,35
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
34,36 €
1
BG33-10/10
10x10
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-10/12
10x12
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-12/12
12x12
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,16 €
BG33-12/14
12x14
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-12/15
12x15
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-14/14
14x14
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-15/15
15x15
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-16/16
16x16
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-8/10
8x10
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-8/8
8x8
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,16 €
BG33-8/9.53
8x9,53
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-9.53/10
9,53x10
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-9.53/12
9,53x12
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG33-9.53/9.53
9,53x9,53
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
51,61 €
1
BG41-10/10
10x10
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG41-10/12
10x12
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-10/14
10x14
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-10/16
10x16
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-10/20
10x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-12/12
12x12
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-12/12.7
12x12,7
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-12/14
12x14
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-12/16
12x16
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-12/19
12x19
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-14/14
14x14
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-14/16
14x16
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-14/18
14x18
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-15/15
15x15
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-15/16
15x16
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-15/20
15x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-16/16
16x16
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-17/17
17x17
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-18/18
18x18
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-19/19
19x19
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-20/20
20x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
61,26 €
1
BG41-9.52/20
9,52x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG41-9.52/9.52
9,52x9,52
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG50-10/10
10x10
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-10/14
10x14
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-10/20
10x20
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-12/12
12x12
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-12/19
12x19
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-14/14
14x14
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-15/15
15x15
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-15/16
15x16
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-16/16
16x16
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-18/18
18x18
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-19/24
19x24
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-20/20
20x20
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-24/24
24x24
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG50-25/25
25x25
30,0
50
59,60
Ø25,40
20,60
0,00 €
1
BG57-12/12
12x12
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-14/14
14x14
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-15/15
15x15
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-16/16
16x16
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-18/18
18x18
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-19/19
19x19
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-20/20
20x20
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG57-30/30
30x30
44,0
57,1
78,00
Ø30
28,40
0,00 €
1
BG6-2/2
2x2
0,06
6,4
12,70
Ø3,18
3,80
24,11 €
BG6-3.18/3.18
3,18x3,18
0,06
6,4
12,70
Ø3,18
3,80
23,41 €
1
BG6-3/3
3x3
0,06
6,4
12,70
Ø3,18
3,80
23,41 €
1
BG9-3.17/5
3,17x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
20,49 €
1
BG9-3/3
3x3
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
20,49 €
1
BG9-3/4
3x4
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
20,49 €
1
BG9-3/5
3x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
20,49 €
1
BG9-4/4
4x4
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
BG9-4/5
4x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
BG9-5/5
5x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
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
| BG13-3/3| BG13-3/4| BG13-3/5| BG13-3/6| BG13-3/6.35| BG13-4/4| BG13-4/5| BG13-4/6| BG13-4/6.35| BG13-5/5| BG13-5/6| BG13-5/6.35| BG13-6.35/6.35| BG13-6/6| BG13-6/6.35| BG19-4/4| BG19-4/5| BG19-4/6| BG19-4/6.35| BG19-4/8| BG19-5/5| BG19-5/6| BG19-5/6.35| BG19-5/8| BG19-6.35/6.35| BG19-6.35/8| BG19-6/6| BG19-6/6.35| BG19-6/8| BG19-8/8| BG25-10/10| BG25-12/12| BG25-6.35/10| BG25-6.35/6.35| BG25-6.35/8| BG25-6.35/9.53| BG25-6/10| BG25-6/6| BG25-6/6.35| BG25-6/8| BG25-6/9.53| BG25-8/10| BG25-8/12| BG25-8/8| BG25-8/9| BG25-8/9.53| BG25-9.53/10| BG25-9.53/9.53| BG33-10/10| BG33-10/12| BG33-12/12| BG33-12/14| BG33-12/15| BG33-14/14| BG33-15/15| BG33-16/16| BG33-8/10| BG33-8/8| BG33-8/9.53| BG33-9.53/10| BG33-9.53/12| BG33-9.53/9.53| BG41-10/10| BG41-10/12| BG41-10/14| BG41-10/16| BG41-10/20| BG41-12/12| BG41-12/12.7| BG41-12/14| BG41-12/16| BG41-12/19| BG41-14/14| BG41-14/16| BG41-14/18| BG41-15/15| BG41-15/16| BG41-15/20| BG41-16/16| BG41-17/17| BG41-18/18| BG41-19/19| BG41-20/20| BG41-9.52/20| BG41-9.52/9.52| BG50-10/10| BG50-10/14| BG50-10/20| BG50-12/12| BG50-12/19| BG50-14/14| BG50-15/15| BG50-15/16| BG50-16/16| BG50-18/18| BG50-19/24| BG50-20/20| BG50-24/24| BG50-25/25| BG57-12/12| BG57-14/14| BG57-15/15| BG57-16/16| BG57-18/18| BG57-19/19| BG57-20/20| BG57-30/30| BG6-2/2| BG6-3.18/3.18| BG6-3/3| BG9-3.17/5| BG9-3/3| BG9-3/4| BG9-3/5| BG9-4/4| BG9-4/5| BG9-5/5
BG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BG.pdf