Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage en rotationEcrous pour roulementEcrou de réglage et de serrage

Ecrou de réglage et de serrage

- Type Ecrou de réglage
- Utilisation Réglage et serrage

Réglage précis - Serrage radial

Matière : acier à haute limite élastique

- Encoches : 4 à 90°

- Perpendicularité face alésage : ^ face/A : 0,005

- Vis : HC à bout plat classe 14.9

- Exécution standard :

- Filetage à droite, classe 4H

- Face d’appui rectifiée

- Marquage sur face opposée

- Finition écrous brunis


Utilisation

- L’écrou LR s’emploie partout où le blocage radial est possible.

- L’effort radial, exercé par le serrage de la vis HC, s’applique sur la languette flexible. La surface développée des filets de la languette permet d’obtenir un blocage très puissant.

- La face d’appui perpendiculaire au filetage autorise le réglage et le serrage de roulements, ainsi que d’autres éléments mécaniques imposant des tolérances précises.


Info

-* Valeurs obtenues avec couple de serrage vis HC suivant :

•Vis M6 couple 8Nm

•Vis M8 couple 18Nm

•Vis M10 couple 36Nm
A partir de 73,58 € HT
Remise
Qté +1  +6 +21 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
LR-1 73,58 € 1
LR-10 102,16 € 1
LR-11 108,91 € 2
LR-12 110,42 € 1
LR-13 123,15 € 2
LR-14 130,99 € 2
LR-15 128,46 € 1
LR-16 130,72 € 2
LR-17 133,73 € 1
LR-18 142,73 € 1
LR-19 160,59 € 1
LR-2 79,60 € 2
LR-20 151,75 € 1
LR-21 157,83 € 2
LR-22 166,83 € 1
LR-23 171,34 € 1
LR-24 173,62 € 1
LR-25 182,66 € 1
LR-26 183,39 € 1
LR-27 205,18 € 1
LR-28 208,95 € 1
LR-29 214,23 € 1
LR-3 98,58 € 2
LR-30 271,26 € 1
LR-31 278,13 € 1
LR-33 321,05 € 1
LR-34 387,20 € 1
LR-35 400,04 € 1
LR-37 451,10 € 1
LR-4 99,36 € 1
LR-5 94,30 € 2
LR-6 91,65 € 2
LR-7 92,38 € 2
LR-8 102,71 € 2
LR-9 103,47 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou à encoches
Type : Ecrou KM
Utilisation : Blocage axial

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| LR-1| LR-10| LR-11| LR-12| LR-13| LR-14| LR-15| LR-16| LR-17| LR-18| LR-19| LR-2| LR-20| LR-21| LR-22| LR-23| LR-24| LR-25| LR-26| LR-27| LR-28| LR-29| LR-3| LR-30| LR-31| LR-33| LR-34| LR-35| LR-37| LR-4| LR-5| LR-6| LR-7| LR-8| LR-9
LR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/LR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechRoulements.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.