l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Charnières
Charnière en façade pour profilé aluminium
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière en façade pour profilé aluminium
INOX
- Type Charnière
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à visser
- Pour profilé aluminium 30x30mm, 40x40mm ou 45x45mm (PRF4545)
- Angle d’ouverture 180°
- Matière :
Ailettes Inox 316,
Broche en inox
Info
- Montage avec des vis tête fraisée M6 FHC6
Caractéristiques complètes
A partir de
39,99 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max (N)
Section profilé alu
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHA35-48/SS
17,5
17,5
29,5
29,5
575
800
30x30
39,99 €
2
CHA45-48/SS
22,5
22,5
38,5
38,5
675
900
40x40
44,08 €
2
CHA50-48/SS
25
25
42,5
42,5
675
900
45x45
49,34 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière en façade
Type : Section 40X40
Pour porte : Encastrée
Charnière en façade carrée
Matière : Polyamide
Type : carrée à visser
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| CHA35-48/SS| CHA45-48/SS| CHA50-48/SS
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf
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
FR
EN
HPC Ct Meca
Nos catalogues
Fichiers 2D/3D (CAO)
Sur mesure
Fiches techniques
Agenda salons
Qui sommes-nous?
Nos produits
Eléments mécaniques
Transmission de puissance
Eléments de guidage
Engrenages standards
Engrenages de précision
Convoyage et cartérisation
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience
.