l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons de serrage
Ecrou moleté
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ecrou moleté
INOX
- Type Moleté
- Norme Din 466
- Version Haute
Description et Caractéristiques du produit
Ecrou moleté monobloc
- Ecrou moleté monobloc
- Matière :
Inox 18.9
Caractéristiques complètes
A partir de
1,17 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
+101
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-25%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
ØD3
H
K
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
EMS-10H
M10
36
20
23,0
8,0
11,76 €
2
EMS-12H
M12
36
20
23,0
8,0
22,80 €
2
EMS-3H
M3
12
6
7,5
2,5
1,17 €
2
EMS-4H
M4
16
8
9,5
3,5
1,79 €
2
EMS-5H
M5
20
10
11,5
4,0
2,08 €
2
EMS-6H
M6
24
12
15,0
5,0
3,28 €
2
EMS-8H
M8
30
16
18,0
6,0
7,20 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis de pression moletée
Type : Moletée
Filetage : M4 à M10
Ecrou moleté à serrage rapide
Type : Moleté
Serrage : Rapide
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| EMS-10H| EMS-12H| EMS-3H| EMS-4H| EMS-5H| EMS-6H| EMS-8H
EMS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/EMS.pdf