l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons de serrage
Vis de pression moletée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis de pression moletée
INOX
- Type Moletée
- Filetage M4 à M10
Description et Caractéristiques du produit
Vis moletée monobloc
- Vis moletée monobloc
- Elément de manoeuvre
- Matière :
Inox 303 poli
- Selon DIN 464
- **Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige complète (pas de gorge de dégagement).
Caractéristiques complètes
A partir de
2,78 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
+101
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-25%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
ØD3
H
K
L
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VMS10-20
M10
36
20
23,0
8,0
20
24,13 €
2
VMS10-25
M10
36
20
23,0
8,0
25
27,16 €
2
VMS4-10
M4
16
8
9,5
3,5
10
2,78 €
2
VMS4-16
M4
16
8
9,5
3,5
16
3,09 €
2
VMS4-20
M4
16
8
9,5
3,5
20*
3,38 €
2
VMS5-10
M5
20
10
11,5
4,0
10
3,44 €
2
VMS5-16
M5
20
10
11,5
4,0
16
4,09 €
2
VMS5-20
M5
20
10
11,5
4,0
20*
4,94 €
2
VMS6-10
M6
24
12
15,0
5,0
10
7,43 €
2
VMS6-16
M6
24
12
15,0
5,0
16
5,77 €
2
VMS6-20
M6
24
12
15,0
5,0
20
10,47 €
2
VMS6-25
M6
24
12
15,0
5,0
25*
8,50 €
2
VMS8-16
M8
30
16
18,0
6,0
16
13,25 €
2
VMS8-20
M8
30
16
18,0
6,0
20
14,37 €
2
VMS8-25
M8
30
16
18,0
6,0
25
13,65 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou moleté
Type : Moleté
Norme : Din 466
Version : Haute
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
| VMS10-20| VMS10-25| VMS4-10| VMS4-16| VMS4-20| VMS5-10| VMS5-16| VMS5-20| VMS6-10| VMS6-16| VMS6-20| VMS6-25| VMS8-16| VMS8-20| VMS8-25
VMS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VMS.pdf