Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Composants pour convoyeursBilles porteusesMini bille porteuse à palier lisse

Mini bille porteuse à palier lisse

- Type A encastrer
- T° d'utilisation -50°C à +90°C

Bille porteuse à palier lisse

- Bille porteuse à palier lisse
- Sans entretien

- T° d’utilisation : -50°C à +90°C

- La capacité de charge diminue de façon linéaire à des températures > 20°C.

(Exemple : à 90°C, la capacité de charge est de 60% max.)

- Matières :

Boitier : Inox

Palier : polyuréthane

Bille : Inox trempé


Avantage

- Le moletage du contour extérieur permet un montage dans les alésages sans étape de préparation upplémentaire


Montage

- La fixation se fait par la pression de la bille porteuse avec contour extérieur moleté

- Les billes porteuses peuvent être montées avec les outils de montage BPPL/TOOL


Applications

- Systèmes de transport, de convoyage, postes de travail et d’emballage.
A partir de 13,55 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPPL6-10 13,55 € 1
BPPL8-12 14,72 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bille porteuse vissable miniature
Type : Miniature à visser
T° d'utilisation: -50°C à +90°C
Bille porteuse vissable miniature
Type : Miniature à visser
T° d'utilisation : -50°C à +90°C
Matière : Inox
Outil pour bille porteuse mini
Type : Outil d'encastrement

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPPL6-10| BPPL8-12
BPPL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPPL.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.