Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Composants pour convoyeursBilles porteusesBille porteuse vissable miniature

Bille porteuse vissable miniature

- Type Miniature à visser
- T° d'utilisation -50°C à +90°C


- Bille porteuse pour positionner et orienter des pièces
- La bille roule durablement sur le palier lisse

- La surface de la pièce est préservée

- T° d’utilisation : -50°C à +90°C

- La capacité de charge diminue de façon linéaire à des températures > 20°C.

(Exemple : à 90°C, la capacité de charge est de 60% max.)

- Matières :

Vis acier bruni et bille acier de roulement

Palier : polyuréthane


Applications

- Permet un guidage avec peu de frottement

- Ne convient pas pour de l’indexage !


Avantage

- Réglage de la position de la bille porteuse par l’arrière.
A partir de 14,72 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPVM6-8 14,72 € 1
BPVM6-16 14,72 € 1
BPVM8-10 14,81 € 1
BPVM8-20 14,81 € 1
BPVM10-12 14,93 € 1
BPVM10-25 14,93 € 1
BPVM12-16 16,42 € 1
BPVM12-35 16,42 € 2
BPVM16-20 18,73 € 1
BPVM16-50 18,73 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Mini bille porteuse à palier lisse
Type : A encastrer
T° d'utilisation : -50°C à +90°C
Outil pour bille porteuse mini
Type : Outil d'encastrement

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPVM6-8| BPVM6-16| BPVM8-10| BPVM8-20| BPVM10-12| BPVM10-25| BPVM12-16| BPVM12-35| BPVM16-20| BPVM16-50
BPVM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPVM.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.