Accueil SHOP Transmissions de puissance Eléments de montageFrettes de serrageMoyeu de serrage autocentrant inox

Moyeu de serrage autocentrant inox INOX

- Type Avec contre-écrou

Moyeu de serrage 6 pans

- Moyeu de serrage 6 pans
- Efficace pour tous types de montage arbre-pignon tels les pignons à chaine, roues dentées, poulies, cames etc…

- Matières :

Partie externe : inox nickelé

Partie interne : inox nickelé

Ecrou : inox trempé nickelé


Avantages

- Autocentrant

- Temps de montage réduit

- Le contre-écrou six pans facilite le blocage de l’assemblage arbre-pignon pour les arbres à rotation facile.


Info

- Ta : Couple de serrage de l’écrou

- M : Couple transférable

- Fa : Charge axiale transmissible

- Pw : Pression de surface de l’arbre

- Pn : Pression de surface du moyeu


Accessoire

- Clé de montage SUP/TOOL
A partir de 103,26 € HT
Remise
Qté +1  +2 +5 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
SUP-006/CC/SS 103,26 € 1
SUP-008/CC/SS 106,77 € 1
SUP-010/CC/SS 115,62 € 1
SUP-012/CC/SS 116,34 € 1
SUP-016/CC/SS 129,30 € 1
SUP-020/CC/SS 149,99 € 1
SUP-025/CC/SS 187,39 € 1
SUP-030/CC/SS 201,20 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Moyeu de serrage autocentrant acier
Type : Sans contre-écrou

Moyeu de serrage autocentrant acier
Type : Avec contre-écrou

Outils de montage pour moyeu de serrage
Type : Pour moyeu de serrage 6 pans

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| SUP-006/CC/SS| SUP-008/CC/SS| SUP-010/CC/SS| SUP-012/CC/SS| SUP-016/CC/SS| SUP-020/CC/SS| SUP-025/CC/SS| SUP-030/CC/SS
SUP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SUPccss.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.