Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage miniature et accessoiresChariot de réglage miniature

Chariot de réglage miniature

- Taille 30
- Charge 350 N


- Chariot de réglage miniature à queue-d’aronde

- Permet un réglage sans jeu pour un positionnement et une fixation exacte.

- Plusieurs tables peuvent se combiner entre elles en utilisant les kits de raccordement XY et XZ (Vis de réglage Torx T9 M3x9 fournies avec les kits)

- Matière

Aluminium anodisé sans colorisation


Avantages

- Faible encombrement

- Glissière sans jeu, déport axial ou radial = 3 µm.

- Combinaisons sur différents axes rapides.

- Echelle micrométrique


Utilisations

- Postionnement de caméras, microscopes, lasers.

- Mesurages 3D

- Jets de combustion
A partir de 564,18 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CQA30-5 564,18 € 1
CQA30-10 573,23 € 1
CQA30-20 565,14 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoire pour chariot de réglage
Taille : 30
Charge : 350 N
Accessoire pour chariot de réglage
Taille : 20
Charge : 180 N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CQA30-5| CQA30-10| CQA30-20
CQA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CQA30.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.