Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Composants pour convoyeursBilles porteusesBille porteuse avec flasque

Bille porteuse avec flasque INOX

- Pour charge Légère
- Matière Corps inox / Billes inox
- Type Avec flasque

Bille porteuse de manutention tôle emboutie

- Avec 2 trous de fixation pour vis ou rivets

- Pour charge légère

- Boîtier en tôle emboutie

- Avec trou de drainage et joint à feutre.

- Orientation: horizontale et bille vers le haut

- Vitesse maxi: 1m/s

- T° d’utilisation: -20 à +70°C

- Matières :

BPLF : corps en acier zingué et billes en acier

BPLF/SS : corps en inox et billes en inox 420


Avantages

- Idéal pour les petites applications avec faible encombrement
A partir de 13,28 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPL19-61/SS 13,28 € 2
BPL25-73/SS 19,22 € 2
BPL32-73/SS 26,44 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bille porteuse à encastrer
Pour charge : Légère
Matière : Corps inox / billes inox
Type : Encastrable
Bille porteuse profil haut
Pour charge : Légère
Matière : Corps inox / billes inox
Type : Profil haut

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPL19-61/SS| BPL25-73/SS| BPL32-73/SS
BPL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPL.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/techBillesPorteuses.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.