l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
230360000
230360000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Cartérisation
Grenouillères et accessoires
Crochet pour grenouillère rigide
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crochet pour grenouillère rigide
- Largeur 25,5mm
- Matière Inox
- Type Montage à l'équerre
Description et Caractéristiques du produit
- Fermeture par accrochage
- Matières :
Inox 18/8 brut
Accessoires
- Grenouillères GE32-ZB et GE32-SS
Caractéristiques complètes
A partir de
4,58 €
HT
Remise
Qté
+1
+51
+101
+250
+400
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Idéal pour grenouillère
Masse (g)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
AC157-SS
GE32-SS
59
4,58 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Grenouillère rigide à anneau
Série : Standard
Matière : Inox
Crochet pour grenouillère
Largeur : 15mm
Matière : Inox
Crochet pour grenouillère
Largeur : 12, 13, 18 et 20mm
Matière : inox
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
| AC157-SS
AC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AC156-157.pdf