Accueil SHOP Eléments mécaniques Systèmes de verrouillage et de bridageGrenouillères et accessoiresCrochet pour grenouillère

Crochet pour grenouillère

- Largeur 15mm
- Matière Inox

Fermeture par accrochage

- Matière :

Inox 303


Info

- Vendu par multiple, contactez-nous


Sélection

- Composez vous-même votre ensemble crochet / grenouillère : vérifiez la largeur intérieure de l’anneau, et sélectionnez un crochet avec une largeur inférieure
A partir de 0,67 € HT
Remise
Qté +1  +51 +101 +250 +400 +500 
Rem.Prix -10% -15 % -20% -25% Sur demande 
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
AC101-SS 0,67 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Grenouillère élastique à anneau
Série : Avec porte-cadenas
Matière : Acier
Crochet plat pour grenouillère
Largeur : 22mm
Matière : Inox
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Inox
Type : Montage à l'équerre
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Inox
Type : Montage à l'équerre

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| AC101-SS
AC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.