Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationBoutons de serrageBouton de serrage fileté à couple maîtrisé

Bouton de serrage fileté à couple maîtrisé

- Type à couple maitrisé
- Fixation Mâle
- Couleur Gris clair

Bouton moleté avec pastille de couleur

- Bouton moleté avec pastille de couleur

- Matières :

Thermoplastique gris foncé

Tige filetée acier zingué bleu


Infos

- Le couple requis se règle par l’intermédiaire d’une vis.

- Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.


Options

- Existe avec pastilles de couleurs :

rouge signalisation, gris foncé, jaunee
A partir de 51,91 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 +25 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BSC26-M5-30 51,91 € 1
BSC26-M5-50 52,20 € 1
BSC26-M6-30 51,91 € 1
BSC34-M6-40 81,75 € 1
BSC34-M6-50 52,20 € 1
BSC34-M6-60 57,64 € 1
BSC34-M8-40 57,20 € 1
BSC34-M8-60 57,64 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouton de serrage taraudé à couple maîtrisé
Type : à couple maitrisé
Fixation : Femelle
Couleur : Gris clair

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BSC26-M5-30| BSC26-M5-50| BSC26-M6-30| BSC34-M6-40| BSC34-M6-50| BSC34-M6-60| BSC34-M8-40| BSC34-M8-60
BSC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BSCm.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.