Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesSystèmes de fermetureSerrure double pour profilé aluminium

Serrure double pour profilé aluminium

- Type Serrure double rapide autobloquante

Serrure rapide autobloquante

- Verrou pour porte et trappe réalisés en profilés aluminium PRF4545

- Permet de fermer 2 portes avec un pilier central

- Matière :

Boîtier aluminium injecté revêtement noir


Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6

- Pas de perçage nécessaire

- Sécurisée : Ne peut être démontée en position fermée


Accessoires

- Vis CHC6-16 et écrou de rainure PRF-ECL-M6 non fournis
A partir de 85,60 € HT
Remise
Qté +1  +2 +5 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-SRAD-78-A 85,60 € 1
PRF-SRAD-78-b 85,60 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou pour profilé aluminium
Matière : Ecrou carré à languette acier

Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-SRAD-78-A| PRF-SRAD-78-b
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRFSRAD.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.