Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesFixationsRaccord transversal pour profilé alu.

Raccord transversal pour profilé alu.

- Type Raccord transversal


- Pour le montage ultérieur de profilés dans des constructions existantes

- Matière :

raccord en acier, galvanisé, chromaté, avec vis sans tête M6 x 16 pré-montée


Montage

- Introduire le raccord dans le châssis existant

- Faire glisser le nouveau profilé sur le raccord

- Serrer la vis sans fin dans le raccord avec une clé d’ouverture 3 et un couple de 10 Nm
A partir de 9,87 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-RTR 9,87 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard
Bride pour profilé aluminium
Type : Bride pour profilé

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-RTR
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRFRTR.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.