Accueil SHOP Engrenages standards Pignons et chaînesTendeurs de chaîneTendeur de chaînes automatique

Tendeur de chaînes automatique INOX

- Type Avec pignon inox

Tendeur pour chaîne simple

- Matières :

Boîtier et colonne : PA6 charge 30% fibre de verre

Ressorts et fixations : inox 304 L

Version inox : chape, axe et écrou inox 304L, pignon inox, roulement inox graissé à vie (graisse FM222, pour industries alimentaires,

suivant norme USDA)


Accessoires

- À utiliser avec des chaînes SBR ou SBS
A partir de 84,87 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
TCRX-06B1/SS 84,87 € 2
TCRX-08B1/SS 90,27 € 2
TCRX-10B1/SS 115,32 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm (DIN 8187)
Tendeur de chaîne Roll-Ring®
Type : Auto-réglable Roll-ring®
Matière : Polymère
Info : Autolubrifiant
Pignon à chaîne inox
Pas : 9,525mm (DIN 06B-1)
Diamètre rouleau : 6,35mm

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| TCRX-06B1/SS| TCRX-08B1/SS| TCRX-10B1/SS
TCRX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TCXR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TCTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.