Accueil SHOP Engrenages standards Pignons et chaînesPignons à chaînePignon à chaîne inox

Pignon à chaîne inox -10,5% sur tarif 2023 INOX

- Pas 9,525mm (DIN 06B-1)
- Diamètre rouleau 6,35mm


- Pas 3/8” (9,525mm) (DIN 06B-1)

- Diam. rouleau 6,35mm

- Matière :

Inox AISI 304


Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier

en fonction des arrivages

- Pièces non modifiables par nos soins


Options

- Pas américain (ASA) sur demande

- Réalisations sur mesure


Accessoire

- Chaîne réf. SBS-375
A partir de 16,08 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -12% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PCS37-12/SS 16,08 € 2
PCS37-13/SS 16,77 € 2
PCS37-15/SS 18,40 € 2
PCS37-16/SS 22,47 € 2
PCS37-17/SS 23,98 € 2
PCS37-18/SS 24,98 € 2
PCS37-19/SS 25,43 € 2
PCS37-20/SS 26,96 € 2
PCS37-21/SS 24,91 € 2
PCS37-23/SS 30,24 € 2
PCS37-25/SS 33,26 € 2
PCS37-30/SS 41,08 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm (DIN 8187)
Pignon à chaîne acier
Pas : 9,525mm (DIN06B-1)
Diamètre rouleau : 6,35mm
Série : Economique
Tendeur de chaînes automatique
Type : Avec pignon inox

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PCS37-12/SS| PCS37-13/SS| PCS37-15/SS| PCS37-16/SS| PCS37-17/SS| PCS37-18/SS| PCS37-19/SS| PCS37-20/SS| PCS37-21/SS| PCS37-23/SS| PCS37-25/SS| PCS37-30/SS
PCS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PCS37SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.