Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageVérins à vis et accessoiresVérin à vis - Avec écrou de déplacement

Vérin à vis - Avec écrou de déplacement

- Type Avec écrou de déplacement
- Force nominale 5000N
- Diamètre vis TR20 x 6


- Course de base 100mm

- Matière :

Carter aluminium

- Poids du vérin sans vis 1,5kg

- Poids de 100mm de vis 0,2kg

- Lubrification à la graisse

- Quantité de graisse 0,05kg
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vérin à vis - Avec vis en translation
Type : Vis en translation
Force nominale : 5000N
Diamètre vis : TR20 x 6
Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
SVR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SVR5.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechSVT-SVR.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.