l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Cosses cœur
Cosse cœur standard
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Cosse cœur standard
- Matière Acier
- Type Pour câble acier
Description et Caractéristiques du produit
Elément d’accastillage
- Elément d’accastillage
- Cosse coeur acier pour câble acier CAB
- Matière :
Acier Fe360B zingué blanc
Info
- Conditionnés par lots
Caractéristiques complètes
A partir de
5,09 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
+9
+12
+15
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø pour câble
C
L
L1
D
Masse (g)
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CCL-10/B
10
22
34
55
13,5
23,00
20
7,50 €
1
CCL-3/B
3
10
15
24
5
2,30
20
5,30 €
2
CCL-4/B
4
12
17,5
28
6
3,00
20
6,24 €
2
CCL-5/B
5
14
23
35
7
5,00
20
6,24 €
2
CCL-6/B
6
17
26
40
8,5
8,00
20
7,18 €
2
CCL-8/B
8
19
32
49
11,5
15,00
20
5,09 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
Serre-câble plat
Matière : Acier
Modèle : Simplex 1 boulon
Type : Plat
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
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
| CCL-10/B| CCL-3/B| CCL-4/B| CCL-5/B| CCL-6/B| CCL-8/B
CCL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CCL.pdf