Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage Domino et AccessoiresChariot de réglage Domino 30

Chariot de réglage Domino 30

- Type Chariot DOMILINE 30 avec compteur et volant
- Charge maxi 150 N


- Charges élevées

- Coefficients de frottement favorables

- Guidage à glissement de grande qualité

- Entraînement à faible jeu

- Réglage fin 0,05mm

- Longueurs d’axes standardisés

- Système de commande simple


Utilisation

- Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma

- Ajustage d’imprimantes à jet d’encre

- Réglage de caméras de mesure

- Réglage d’unités d’usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)

- Focalisation de becs brûleurs

- Réglage de têtes laser

- Déplacement de butées

- Déplacement centré de guidage

latéraux (chariot avec broche

gauche-droite)


Option

- Autres courses, contactez-nous

- Pour un compteur numérique sur

chariot de réglage vertical, remplacez

/XY par /Z dans la référence
A partir de 781,58 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
DOMI30-10-CV/Z 790,75 € 1
DOMI30-15-CV/Z 804,51 € 1
DOMI30-20-CV/Z 813,67 € 1
DOMI30-5-CV/Z 781,58 € 1
DOMI30-10-CV/XY 790,75 € 1
DOMI30-15-CV/XY 804,51 € 1
DOMI30-20-CV/XY 813,67 € 1
DOMI30-5-CV/XY 781,58 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoires de liaison
Type : Plateau tournant
Pour : DOMILINE 30
Table rotative de réglage Domino
Rapport : 55/1

Accessoires de liaison
Type : Kit de fixation
Pour : DOMILINE 30
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| DOMI30-10-CV/Z| DOMI30-15-CV/Z| DOMI30-20-CV/Z| DOMI30-5-CV/Z| DOMI30-10-CV/XY| DOMI30-15-CV/XY| DOMI30-20-CV/XY| DOMI30-5-CV/XY
DOMI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOMI30.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.