l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Pieds et Ancrages
Plaque support de pied pour profilé aluminium
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Plaque support de pied pour profilé aluminium
- Utilisation Fixation centrale pour pied
Description et Caractéristiques du produit
- Plaque de base pour pied de mise à niveau ou anneau de levage
- Livré avec kit de fixation
- Livré sans pied
- Matière :
Aluminium, revêtement par poudre, gris
Montage
- Fixation dans la rainure du profilé
Accessoires
- Pieds
Caractéristiques complètes
A partir de
12,82 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour profilé
Epaisseur (mm)
Masse (kg)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PRF4590-BM10
PRF4590
15
0,164
14,33 €
1
PRF4590-BM12
PRF4590
15
0,162
14,33 €
1
PRF4590-BM16
PRF4590
15
0,160
15,91 €
1
PRF4590-BM20
PRF4590
15
0,156
12,82 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 90 mm
Pied à rotule Ø40
Diamètre : Ø 40
Matière tige : Acier
Type : Charge jusqu'à 11 000N
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
| PRF4590-BM10| PRF4590-BM12| PRF4590-BM16| PRF4590-BM20
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_BM.pdf