l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
400200000
400200000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures à tube carré
Noix de fixation
Noix de connexion
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Noix de connexion
- Type A angle variable
Description et Caractéristiques du produit
- Pour tube carré 25 x 25 x 1,5 mm
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
12,02 €
HT
Remise
Qté
+1
+20
+30
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Masse (kg)
Type
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
NCT25-25AT
0,12
AT
4
12,02 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tube carré
Matière : Aluminium ou Inox
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
| NCT25-25AT
NCT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/NCT_AT.pdf