l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Renvois d'angle
Arbre inox
Arbre inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre inox
- Type Arbre simple pour réducteurs E
Description et Caractéristiques du produit
- Complément idéal pour créer un arbre
d’entrée ou de sortie sur les réducteurs E
Composition
- Kit arbre simple E-X : arbre en Inox 303, 2 clavettes et 2 circlips
Caractéristiques complètes
A partir de
66,30 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD (h8)
O/L
M
P
X
L
K
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
E20-X
6
68,8
40
41,60
3,00
25
K2 x 22
66,30 €
2
E30-X
10
98,60
54
56,20
3,50
40
K3 x 20
78,55 €
2
E40-X
15
127,10
72
74,20
4,00
50
K5 x 30
95,35 €
1
E50-X
20
153,80
88
90,60
4,50
60
K6 x 32
106,48 €
1
E60-X
25
182,30
106
108,60
5,00
70
K8 x 40
114,79 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à renvoi d'angle
Couple de sortie : de 0,60 à 3,84 Nm
Réducteur à renvoi d'angle
Couple de sortie : de 1,50 à 9 Nm
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
| E20-X| E30-X| E40-X| E50-X| E60-X
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/EX.pdf