Accueil SHOP Transmissions de puissance Renvois d'angleRenvois d'angleRéducteur à renvoi d'angle

Réducteur à renvoi d'angle

- Couple de sortie de 1,50 à 9 Nm


- Rapports de 1:1 à 40:1

- Monobloc

- Jeu en sortie < ou = 45’ (0,75°)

- Vitesse maxi. en entrée : jusqu’à 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Engrenages et vis sans fin : acier trempé

- Rapports 1:1 à 5:1, entrée et sortie : acier trempé

- Rapports > ou = 8:1, entrée : acier trempé

sortie : bronze

- Masse : 0,72 kg


Option

- Modifications selon vos spécifications


Accessoires

- Arbre d’entrée ou de sortie

E-X et E-DX
A partir de 580,04 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 +6 
Rem.Prix -10% -15 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
E30-1 580,04 € 2
E30-10 580,04 € 2
E30-2 580,04 € 1
E30-20 580,04 € 2
E30-3 580,04 € 1
E30-4 580,04 € 2
E30-40 580,04 € 1
E30-5 580,04 € 2
E30-8 580,04 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre inox
Type : Arbre simple pour réducteurs E

Arbre inox
Type : Arbre double pour réducteurs E

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| E30-1| E30-10| E30-2| E30-20| E30-3| E30-4| E30-40| E30-5| E30-8
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/E30.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechE.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.