- Couple de sortie (Nm) Jusqu'à 34,5 Nm - Arbre Ø14
Renvoi d’angle à 1 ou 2 sorties - Renvoi d’angle à 1 ou 2 sorties - Rapport de 1:1 à 3:1 - Vitesse maxi. 3000 t/min - Lubrification huile de synthèse - Matières : Boîtier : fonte d’aluminium Engrenages : acier 16CrN4 - T° d’utilisation : -20°C à +80°C Infos - Charges axiale maxi : 530N - Charges radiale maxi à 15mm : 300N - En cas de multiplication, la vitesse maxi. En entrée sera 750 t/min pour les rapports 2:1 et 500 t/min pour les rapports 3:1.