Renvoi d'angle

- Couple de sortie de 11,50 à 30 Nm
- Type en T
- Vitesse Maxi 3000t/min


- L’arbre traversant offre les deux sens de rotation en sortie

- Rapports de 1:1 à 2:1

- Jeu en sortie < ou = 45’ (0,75°)

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée : acier trempé

Sortie : acier non trempé

- Masse : 2,31 kg

- Rainure de clavette selon DIN 6885

- Graissé à vie : Shell Gadus S2 V220AD 2


Option

- Modifications selon vos spécifications
A partir de 1 121,23 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BLHT50-1 1 121,23 € 1
BLHT50-2 1 121,23 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 34,5 Nm
Arbre : Ø14
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 16,5 Nm
Arbre : Ø15
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T
Couple de sortie (Nm) : Jusqu'à 28,8 Nm
Arbre : creux Ø14

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BLHT50-1| BLHT50-2
BLHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BLHT50.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechBLH.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.