Accueil SHOP Eléments mécaniques Composants pour convoyeursIndicateurs numériquesIndicateur numérique de position mécanique

Indicateur numérique de position mécanique

- Affichage 5 chiffres
- Taille maxi. de l'arbre 20H7

Cadran à 5 chiffres
Indicateur de position

- Cadran à 5 chiffres (chiffre rouge

pour indiquer les dixièmes ou les

centièmes), avec lecture jusqu’à

99999

- Indicateur de position à arbre creux

- Indicateur à 5 chiffres pour réglage

et lecture directe d’un déplacement

(ou d’un angle) obtenu grâce à la

rotation d’un arbre de commande

- Boîtier en polycarbonate

ininflammable. Protection IP64.

Température maxi. 80°C

- Couleur : orange

- Hauteur des chiffres 6mm.

- Trou standard de l’arbre 20H7,

autres trous plus petits que 20mm

avec douille de réduction


Options

- Modèle avec parties métalliques en inox


Montage

- Insérer l’indicateur à travers l’arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l’instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation.
A partir de 72,62 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
OP6-A100-DX 72,62 € 2
OP6-A100-SX 72,62 € 1
OP6-A10-DX 72,62 € 2
OP6-A10-SX 72,62 € 1
OP6-A20-DX 72,62 € 2
OP6-A20-SX 72,62 € 2
OP6-A40-DX 72,62 € 2
OP6-A40-SX 72,62 € 1
OP6-A50-DX 72,62 € 2
OP6-A50-SX 72,62 € 2
OP6-B100-DX 72,62 € 1
OP6-B100-SX 72,62 € 1
OP6-B10-DX 72,62 € 2
OP6-B10-SX 72,62 € 1
OP6-B20-DX 72,62 € 2
OP6-B20-SX 72,62 € 1
OP6-B40-DX 72,62 € 2
OP6-B40-SX 72,62 € 1
OP6-B50-DX 72,62 € 2
OP6-B50-SX 72,62 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Douille de réduction pour indicateur OP
Description : Douille de réduction
Pour indicateur : OP6 et OP7
Accessoire pour indicateurs OP
Description : Bride de blocage

Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| OP6-A100-DX| OP6-A100-SX| OP6-A10-DX| OP6-A10-SX| OP6-A20-DX| OP6-A20-SX| OP6-A40-DX| OP6-A40-SX| OP6-A50-DX| OP6-A50-SX| OP6-B100-DX| OP6-B100-SX| OP6-B10-DX| OP6-B10-SX| OP6-B20-DX| OP6-B20-SX| OP6-B40-DX| OP6-B40-SX| OP6-B50-DX| OP6-B50-SX
OP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/OP6.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.