Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage en rotationEcrous pour roulementEcrou de réglage et de serrage

Ecrou de réglage et de serrage

- Type Ecrou de réglage
- Utilisation Réglage et serrage

Réglage précis - Serrage radial

Matière : acier à haute limite élastique

- Encoches : 4 à 90°

- Perpendicularité face alésage : ^ face/A : 0,005

- Vis : HC à bout plat classe 14.9

- Exécution standard :

- Filetage à droite, classe 4H

- Face d’appui rectifiée

- Marquage sur face opposée

- Finition écrous brunis


Utilisation

- L’écrou LR s’emploie partout où le blocage radial est possible.

- L’effort radial, exercé par le serrage de la vis HC, s’applique sur la languette flexible. La surface développée des filets de la languette permet d’obtenir un blocage très puissant.

- La face d’appui perpendiculaire au filetage autorise le réglage et le serrage de roulements, ainsi que d’autres éléments mécaniques imposant des tolérances précises.


Info

-* Valeurs obtenues avec couple de serrage vis HC suivant :

•Vis M6 couple 8Nm

•Vis M8 couple 18Nm

•Vis M10 couple 36Nm
A partir de 83,98 € HT
Remise
Qté +1  +6 +21 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
LR-1 83,98 € 2
LR-10 116,51 € 1
LR-11 128,86 € 2
LR-12 130,66 € 1
LR-13 140,61 € 2
LR-14 146,98 € 2
LR-15 152,01 € 2
LR-16 154,69 € 2
LR-17 158,24 € 1
LR-18 168,90 € 1
LR-19 172,01 € 2
LR-2 94,19 € 2
LR-20 179,57 € 1
LR-21 186,76 € 2
LR-22 197,42 € 1
LR-23 202,76 € 1
LR-24 205,45 € 1
LR-25 211,20 € 1
LR-26 217,01 € 1
LR-27 242,80 € 1
LR-28 247,25 € 1
LR-29 253,49 € 1
LR-3 105,59 € 2
LR-30 304,38 € 1
LR-31 321,69 € 1
LR-33 379,90 € 1
LR-34 458,18 € 1
LR-35 473,37 € 1
LR-37 533,80 € 1
LR-4 102,91 € 1
LR-5 105,81 € 1
LR-6 107,15 € 2
LR-7 109,32 € 2
LR-8 107,75 € 2
LR-9 107,05 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou à encoches
Type : Ecrou KM
Utilisation : Blocage axial

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| LR-1| LR-10| LR-11| LR-12| LR-13| LR-14| LR-15| LR-16| LR-17| LR-18| LR-19| LR-2| LR-20| LR-21| LR-22| LR-23| LR-24| LR-25| LR-26| LR-27| LR-28| LR-29| LR-3| LR-30| LR-31| LR-33| LR-34| LR-35| LR-37| LR-4| LR-5| LR-6| LR-7| LR-8| LR-9
LR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/LR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechRoulements.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.