l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Systèmes de verrouillage et de bridage
Sauterelles
Sauterelle à levier horizontal
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Sauterelle à levier horizontal
- Type A levier horizontal - acier
Description et Caractéristiques du produit
- En acier galvanisé et chromaté
- Broche de serrage et écrous phosphatés
- Rivets : inox
- Poignée : plastique résistant aux huiles
- Avec pied en équerre et broche de
serrage fixe
Options
- Equerre de fixation (nous consulter)
Caractéristiques complètes
A partir de
26,04 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Force manuelle F1 (N)
Force de serrage F3 (N)
A1
C
B
L
L1
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SLH-0075
750
320
25
19
16,8
108
24,5
26,04 €
2
SLH-0150
1500
650
38
25
28,0
155
38,0
30,70 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| SLH-0075| SLH-0150
SLH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SLH.pdf