l

Besoin d'aide ? Contactez-nous au 04 37 496 496
    HPC en français  HPC in english  Ct Meca.com
Shop
>> Secteurs d'activités
>> Atelier
Pages
visitées

Atelier

Axe de fixation

Vis combi bois/métal

Vis combi bois/métal Acier
Acier
NOUVEAU
Vis combi bois/métal Inox
Inox
NOUVEAU

Vis à tête bombée BHC- ISO 7380

Vis à tête creuse CHC - DIN 912

Vis à tête fraisée FHC - DIN 7991

Vis de pression

Filets rapportés

Manchon réducteur

Tige filetée - DIN 975

Bout fileté - DIN 976A

Bout fileté - DIN 976A Acier
Acier
NOUVEAU
Bout fileté - DIN 976A Inox
Inox
NOUVEAU

Ecrou 6 pans - DIN 934

Ecrou autofreiné - DIN 985

Ecrou autofreiné - DIN 985 Acier
Acier
jusqu'à -30%
Ecrou autofreiné - DIN 985 Inox A2
Inox A2
jusqu'à -30%

Rondelle à portée sphérique - DIN 6319

Rondelle simple - DIN 125

Ecrou à oreilles pour serrage manuel

Ecrou plaquette

Vis à tête hexagonale VTH - DIN 933

Vis à tête hexagonale VTH - DIN 933 Acier classe 8.8
Acier classe 8.8
jusqu'à -30%

Lanière de sécurité

Petit volant à 3 lobes

Etrier

Ressort de compression

Ressort de torsion

Ressort de traction

Verrou rotatif

Caméra thermique pour smartphone

Outillage

Fixation profilé aluminium T-Clip

Goupillon

Goupillon acier
acier
NOUVEAU
Goupillon inox
inox
NOUVEAU
Goupillon laiton
laiton
NOUVEAU
Goupillon nylon
nylon
NOUVEAU
Goupillon soie
soie
NOUVEAU

Anneau de levage

Canon de perçage

Canon de perçage Acier
Acier
NOUVEAU
Canon de perçage Acier
Acier
NOUVEAU

Régulateur goutte à goutte
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
HPC en allemand HPC en arabe HPC en chinois HPC en coréen HPC en danois HPC en espagnol HPC en finois HPC en grec HPC en italien HPC en japonais HPC en norvégien HPC en portugais HPC en russe HPC en suédois