l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Motoréducteurs
Motoréducteur 12V et 24V DC
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Motoréducteur 12V et 24V DC
- Couple nominal de 1,5 à 6 Nm
- Vitesse en charge (t/min) de 10 à 105
- Type 12 V DC
Description et Caractéristiques du produit
- Type de réducteur : roue et vis
- Paliers : autolubrifiants
- Jeu angulaire : N/C
- Charge axiale maxi : N/C
- Charge radiale maxi : N/C
- T° d’utilisation de : -40°C à +80°C
- Masse mini : 1,25kg
- Irréversibilité si rendement <50%
Accessoires
- Carte FIRSTDC-1Q-60/10 NANODC-1Q-30/3
- Alimentation ALIDR30-24, ALIDR120-24
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
207,40 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-7%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapport de réduction
Vitesse à vide (t/min)
Vitesse en charge (t:min)
Couple nominal (Nm)
Courant nominal (A)
Rendement (%)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
DOG111-12-135
12,2:1
135,0
105,0
1,50
4,00
60
355,64 €
1
DOG111-12-17
62:1
17,0
10,0
6,0
2,0
45
211,67 €
1
DOG111-12-34
62:1
34,0
25,0
6,0
4,0
45
207,40 €
1
DOG111-12-50
62:1
50,0
40,0
5,0
5,0
45
207,40 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 3A
Courant de sortie permanent maxi : 3 A
Type : Carte de régulation de vitesse
Variateur de vitesse 10A
Courant de sortie permanent maxi : 10 A
Type : Carte électronique 1 quadrant
Potentiomètre
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
| DOG111-12-135| DOG111-12-17| DOG111-12-34| DOG111-12-50
DOG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOG111.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf