l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Pieds
Pied articulé à embase tôle Ø40
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Pied articulé à embase tôle Ø40
- Diamètre Ø 40
- Semelle EPDM bleu
- Charge Maxi. 3 000N
Description et Caractéristiques du produit
- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/- 5° par rapport à l’axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières:
Embase: tôle inox 304 brillante
Tige: inox 304 livrée sans écrou
Semelle: EPDM bleu
Options
- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande
Avantages
- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique
Caractéristiques complètes
A partir de
13,95 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+15
+20
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
ØF
B
A
A/F
G
H
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PTA40-10-100/SS/EB
40
M10
100
26
8
15
126
16,86 €
1
PTA40-10-125/SS/EB
40
M10
125
26
8
15
151
17,49 €
1
PTA40-10-25/SS/EB
40
M10
25
26
8
15
51
15,12 €
1
PTA40-10-50/SS/EB
40
M10
50
26
8
15
76
15,54 €
1
PTA40-10-75/SS/EB
40
M10
75
26
8
15
101
16,02 €
1
PTA40-8-25/SS/EB
40
M8
25
26
6
15
51
13,95 €
1
PTA40-8-50/SS/EB
40
M8
50
26
6
15
76
14,31 €
1
PTA40-8-75/SS/EB
40
M8
75
26
6
15
101
14,79 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied articulé à embase tôle Ø50
Type : Pied articulé
Diamètre : Ø 50
Charge : Maxi. 4 000N
Pied articulé à embase tôle Ø80
Type : Pied articulé
Diamètre : Ø 80
Charge : Maxi. 10 000N
Pied articulé à embase tôle Ø100
Type : Pied articulé
Diamètre : Ø 100
Charge : Maxi. 15 000N
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
| PTA40-10-100/SS/EB| PTA40-10-125/SS/EB| PTA40-10-25/SS/EB| PTA40-10-50/SS/EB| PTA40-10-75/SS/EB| PTA40-8-25/SS/EB| PTA40-8-50/SS/EB| PTA40-8-75/SS/EB
PTA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PTA40ssEB.pdf