Accueil SHOP Eléments mécaniques PiedsPieds articulésPied semi-rotulé oscillant Ø 65

Pied semi-rotulé oscillant Ø 65

- Diamètre Ø 65
- Charge maxi jusqu'à 25000N

Pied articulé oscillant avec rondelle de protection

- Oscillation +/- 8° par rapport à l’axe

- Semelle antidérapante en caoutchouc NBR 70 shore

- Base en polyamide bleu (RAL5005) renforcé fibres

de verre

- Tige en inox 304


Avantages

- La tige articulée permet un auto-alignement sur le sol

- La semelle donne souplesse et adhérence

- La collerette à la base de la tige limite la rétention de matière

(mais ne l’empêche pas)
A partir de 12,21 € HT
Remise
Qté +1  +20 +50 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PR65C-12-100/SS 13,27 € 1
PR65C-12-150/SS 14,92 € 1
PR65C-12-50/SS 12,21 € 1
PR65C-16-100/SS 15,40 € 1
PR65C-16-150/SS 18,09 € 1
PR65C-16-200/SS 19,96 € 1
PR65C-20-100/SS 19,96 € 1
PR65C-20-150/SS 23,13 € 1
PR65C-20-200/SS 26,35 € 1
PR65C-20-250/SS 30,02 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied à rotule Ø40
Diamètre : Ø 40
Matière tige : Acier
Type : Charge jusqu'à 11 000N
Pied à rotule Ø83
Diamètre : Ø 83
Matière tige : Acier
Type : Charge jusqu'à 20 000N
Pied à rotule Ø83
Diamètre : Ø 83
Matière tige : Inox
Type : Charge jusqu'à 20 000N
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PR65C-12-100/SS| PR65C-12-150/SS| PR65C-12-50/SS| PR65C-16-100/SS| PR65C-16-150/SS| PR65C-16-200/SS| PR65C-20-100/SS| PR65C-20-150/SS| PR65C-20-200/SS| PR65C-20-250/SS
PR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PR65C.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.