Accueil SHOP Eléments mécaniques Eléments de manoeuvrePetits volantsVolant à main à 3 lobes

Volant à main à 3 lobes

- Matière Thermoplastique / Insert laiton ou inox
- Serrage énergique

Elément de manœuvre

- Insert avec taraudage traversant

- T° d’utilisation -30°C à +130°C

- Matières

Polyamide PA6 noir renforcé fibres de verre

Insert laiton ou inox 303


Avantages

La taille du volant jusqu’à diamètre 100mm

permet une excellente prise en main et une

force de serrage importante
A partir de 7,41 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +50 +100 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VTLB10-63 7,66 € 1
VTLB10-80 9,02 € 1
VTLB10-80/SS 13,49 € 1
VTLB12-100 12,70 € 1
VTLB12-100/SS 18,35 € 1
VTLB12-80 9,78 € 1
VTLB14-100 13,74 € 1
VTLB8-63 7,41 € 1
VTLB8-63/SS 13,21 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Petit volant femelle à 3 lobes
Matière : Polyamide - Laiton
Type : Taraudé borgne
Petit volant femelle à 3 lobes
Matière : Polyamide - Laiton
Type : Taraudé traversant
Petit volant mâle à 3 lobes
Matière : Polyamide - Acier
Type : Filetée

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VTLB10-63| VTLB10-80| VTLB10-80/SS| VTLB12-100| VTLB12-100/SS| VTLB12-80| VTLB14-100| VTLB8-63| VTLB8-63/SS
VTLB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VTLB.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.