Charnière invisible

- Type Invisible - Ouverture jusqu'à 125°
- Matière Acier/Inox
- Montage encastré ou en applique

- Charnières invisibles à biellettes (taille Médium)
- Ouverture 125°

- Matières:

Acier zingué ou inox 316L brut

Biellettes en aluminium

Axes en acier zingué ou inox 304 Cu


Avantage

- Invisibles lorsque la porte est fermée


Montage

- Pour montage encastré ou en applique

- Pour montage à droite ou à gauche

- Pour axe vertical ou horizontal

Angles d’ouverture variables suivant l’épaisseur de l’ouvrant :

- Epaisseur jusqu’à 10 mm : angle d’ouverture jusqu’à 125°

- Epaisseur 15 mm : angle d’ouverture jusqu’à 115°

- Epaisseur 20 mm : angle d’ouverture jusqu’à 108°
A partir de 18,38 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHINV-7755   18,38 € 2
CHINV-7755/SS   34,57 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHINV-7755| CHINV-7755/SS
CHINV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHINV2.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.