Cardan simple série éco Série éco

- Gamme Sollicitation légère
- Type Paliers lisses
- Matière Acier PR80


- Série standard sans palier selon DIN808
- Angle de désalignement maxi 45°

- Matières :

Acier PR80 (non soudable)

- Vitesse maxi 800t/min


Applications

- Pour vitesses de rotation faible

- Pour applications à faibles sollicitations (Ex : clapet, commande de vanne, store…)


Option

- Modifications d’alésage, rainure de clavette


Accessoire

- N’oubliez pas le couvre-joint M
A partir de 26,53 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 +10 
Rem.Prix -6% -12 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
G00-AL-5/5 28,42 € 1
G01-AL-6/6 26,53 € 2
G02-AL-8/8 26,53 € 1
G03-AL-10/10 26,53 € 2
G04-AL-12/12 29,11 € 2
G05-AL-14/14 29,93 € 1
G1-AL-16/16 31,77 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Cardan double série éco
Gamme : Sollicitation légère
Type : Paliers lisses
Matière : Acier PR80
Couvre joint pour cardan
Gamme : Accessoires
Type : Simple
Matière : Caoutchouc synthétique
Cardan simple inox
Gamme : Sollicitation légère
Type : Paliers lisses
Cardan simple
Gamme : Sollicitation normale
Type : Paliers lisses trempés
Norme : DIN 808-7551

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| G00-AL-5/5| G01-AL-6/6| G02-AL-8/8| G03-AL-10/10| G04-AL-12/12| G05-AL-14/14| G1-AL-16/16
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/Gal-cardan.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.