Accueil SHOP Eléments mécaniques Indexage et positionnementDouille magnétique pour brocheDouille magnétique pour broche

Douille magnétique pour broche INOX

- Type Blocage magnétique rapide et léger
- Matière Inox


- Douille magnétique.
- Un aimant dans la douille attire la broche BDM6-7 et la maintient avec la force de serrage indiquée.

- Matières :

Corps en inox finition naturelle

Aimant néodyme

- T° d’utilisation : 80°C maxi


Montage

(voir pdf)

- Forme A : plaques d’une épaisseur de 6mm min.

- Forme B : plaques d’une épaisseur de 10mm max.

- Forme C : plaques d’une épaisseur supérieur à 10mm.

- Forme D : trou borgne.


Info

- Répétabilité +/-0,25mm


Accessoire

- Broche pour douille magnétique BDM6-7
A partir de 0,62 € HT
Remise
Qté +1  +4 +8 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BDM6-7/DLL 13,61 € 1
DLL-M12-EC/SS 0,62 € 1
DLL-M16-TOOL 22,47 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Broche pour douille magnétique
Type : Blocage magnétique rapide et léger
Matière : Acier finition naturelle

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BDM6-7/DLL| DLL-M12-EC/SS| DLL-M16-TOOL
BDM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BDMdll.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.