l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Fixations
Outils pour câble d'accastillage
Outils pour câble d'accastillage
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Outils pour câble d'accastillage
- Type Outils de sertissage
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Pince à manchonner
- Pince à manchonner
- Matière :
Acier, peinture rouge
Application
- Pour sertir manuellement des manchons aluminium CAB-MA sur des câbles d’accastillage
- Pour mise à longueur des câbles d’accastillage CAB
Caractéristiques complètes
A partir de
61,21 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+3
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour manchons
Pour câble métallique diamètre
Longueur L
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CAB-TOOL-M1
CAB1.5MA / CAB2-MA
1,5 / 2
230
0,350
61,21 €
1
CAB-TOOL-M2
CAB2-MA à CAB3-MA
2 / 2.5 / 3
440
1,030
195,05 €
1
CAB-TOOL-M3
CAB2-MA à CAB5-MA
2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
660
2,610
250,54 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manchon pour câble d'accastillage
Type : Pour sertir un câble acier
Matière : Aluminium brut
T° d'utilisation : 100° C maxi.
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| CAB-TOOL-M1| CAB-TOOL-M2| CAB-TOOL-M3
CAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CABtool.pdf