Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGrenouillères et accessoiresGrenouillère tournante

Grenouillère tournante

- Type Application courante
- Matière Acier zingué blanc ou Inox 303 brut


- Fermeture par excentrique en tournant le papillon de manœuvre
- Rappel automatique du papillon par un système de ressort.

- Modèle conçu pour accrochage en gorge (utilisation d’un crochet AC161 possible mais pas indispensable)

- Bonne résistance à la traction.

- Manœuvre aisée

- Encombrement réduit

- En position ouvert, l’ensemble se rabat entièrement.

- Très grande sécurité à l’ouverture accidentelle (lors de vibration par exemple).

- Permet une utilisation sans joint et une plus grande souplesse dans les tolérances de positionnement.

- Matière :

Acier zingué blanc ou inox


Info

- La cote approximative de montage : X = 32,7 mm pour une tension d’environ 60 daN.

- Crochet utilisable : AC161
A partir de 0,32 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +50 
Rem.Prix -3% -5 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GT64-ZB   11,44 € 1
GT64-SS   13,80 € 2
AC161-ZB   0,32 € 1
AC161-SS   0,49 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Grenouillère tournante à ressort
Type : Tolérances de montage accrue
Matière : Acier zingué blanc ou Inox 303 brut

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GT64-ZB| GT64-SS| AC161-ZB| AC161-SS
AC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/gt64.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.