Charnière sans broche

- Type Charnière polymère
- Angle Ouverture 270 degrés
- Matière Polypropylène

Charnière en polymère sans broche

- Charnière en polymère sans broche
- Fixation par vis ou rivets

- T° d’utilisation : -40°C à +80°C

- Angle d’ouverture 270°

- Matière :

Polypropylène

- Résistance à la traction 180N/cm


Avantages

- Bonne résistance aux huiles, solvants, eau de mer et la plupart des agents chimiques

- Bonne résistance à la fatigue

- Pas de nœud, donc pas de rétention de matière ou d’impureté possible


Utilisation

- Idéal pour une utilisation à l’horizontale pour articuler un capot
A partir de 8,39 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHASB63-76/W 8,39 € 2
CHASB63-76/N 8,39 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière sans broche en rouleau
Type : Charnière polymère
Angle : Ouverture 270 degrés
Matière : Polypropylène

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHASB63-76/W| CHASB63-76/N
CHASB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAsb63.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.