Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage miniature et accessoiresChariot de réglage miniature

Chariot de réglage miniature

- Taille 20
- Charge 180 N


- Chariot de réglage miniature à queue-d’aronde

- Permet un réglage sans jeu pour un positionnement et une fixation exacte.

- Plusieurs tables peuvent se combiner entre elles en utilisant les kits de raccordement XY et XZ

(Vis de réglage Torx T7 M2x5,5 fournies avec les kits)

- Matière :

Aluminium anodisé sans colorisation


Avantages

- Faible encombrement

- Glissière sans jeu, déport axial ou radial = 3 µm.

- Combinaisons sur différents axes rapides.

- Echelle micrométrique


Utilisations

- Postionnement de caméras, microscopes, lasers.

- Mesurages 3D

- Jets de combustion
A partir de 506,86 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CQA20-10 506,86 € 1
CQA20-20 540,04 € 1
CQA20-5 524,95 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoire pour chariot de réglage
Taille : 20
Charge : 180 N
Accessoire pour chariot de réglage
Taille : 30
Charge : 350 N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CQA20-10| CQA20-20| CQA20-5
CQA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CQA20.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.