Accueil SHOP Convoyage et cartérisation ManutentionRoulettesRoulette escamotable pour profilé aluminium

Roulette escamotable pour profilé aluminium

- Type Roulette escamotable
- Type Avec pied
- Matière Acier - Aluminium

Roulette esacamotable avec pied pour profilé aluminium

- Permettant de passer d’une position roulante à une position fixe très facilement.

- Matières :

Bande de roulement PU noir

Corps de roue PA gris sim. RAL7001

Platine en fonte d’aluminium

Support de roue en acier


Avantages

- Permet le passage de la roue en position fixe sans effort grâce à une démultiplication du bras de levier

- Position sur pied plus stable qu’une roulette avec frein

- Evite la déformation de la bande de roulement sous charge prolongée


Accessoires

- Compatible avec profilé largeur 45mm PRF4545 et largeur 90mm PRF4590

- Compatible avec profilés largeurs, 40mm, 80mm et 90mm

- Vis CHC8-40/SS/B

- Écrou PRF-ECL-M8
A partir de 188,76 € HT
Remise
Qté +1  +10 +30 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RESC80-125 188,76 € 1
RESC100-145 191,29 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RESC80-125| RESC100-145
RESC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RESC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.