Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationPoignée de manutentionPoignée de manutention

Poignée de manutention

- Température d'utilisation Jusqu'à 250°C
- Matière Thermoplastique
- Couleur Noir

Poignée de manutention résistante aux températures élevées

- Poignée de manutention résistante aux températures élevées

- T° d’utilisation :

Fonctionnement continu: max + 150-160°C

Fonctionnement temporaire: max + 250°C

- Matière :

Themoplastique PPA, renforcé fibres de verre, finition noir


Application

- Fours

- Machines avec production de chaleur


Montage

- Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.

- Fixation en façade ou par l'arrière
A partir de 8,76 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -15 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PHT-117 8,76 € 2
PHT-132 13,90 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poignée de manutention multi-secteurs
Fixation : Insert borgne taraudé
Couleur : Noir
Poignée de manutention à fixation avant
Matière : Acier
Type : à fixation avant
Série : Economique
Poignée de cartérisation
Matière : Thermoplastique

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PHT-117| PHT-132
PHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PHT.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.