l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Manutention
Chaînes
Chaîne de signalisation rouge et blanche
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Chaîne de signalisation rouge et blanche
- Matière Acier
- Type à maillons longs
Description et Caractéristiques du produit
- Chaîne acier vendue en boîte
- En acier, peinture rouge et blanche
Utilisation
- Balisage
Info
- À n’utiliser en aucun cas comme chaîne de levage
Caractéristiques complètes
A partir de
130,52 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Tore ØT
P
E
Charge d'utilisation indicative (kg)
Longueur (m)
Masse (kg)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHN-5/RB/B
5
35
10
155
25
10,50
130,52 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne droite à maillons longs
Matière : Acier zingué
Type : Vendu en boîte
Maillon rapide
Matière : Acier
Mousqueton acier DIN5299
Matière : Acier
Diamètre de tore : 5 à 12mm
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
| CHN-5/RB/B
CHN
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHNrb.pdf