Accueil SHOP Transmissions de puissance Poulie, courroie (positionnement)Courroies ouvertesCourroie ouverte au mètre type AT

Courroie ouverte au mètre type AT

- Pas AT10 Polyuréthane armature acier
- Largeur de courroie 25mm
- Type AT


- Profil métrique de 2ème génération

- Transmet une charge plus important

- Pas 5mm et 10mm

- Pour mouvements linéaires

- Fixation par plaques de jonction rigides

- T° d’utilisation : -20°C à +80°C

- Vitesse maxi. 40m/s

- Tolérance sur la longueur

±0,8mm/1000mm

- Rendement jusqu’à 98%

- Résiste à l’huile

- Faible bruit

- Elongation faible


Applications

- Mouvements alternatifs d’aller/retour


Info

- Longueur mini : 1000mm

- Fournie par multiple de 1 mètre

- Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence (AT5M/L/l)

Ex. : AT5M/1000/16


Accessoires

- Plaque de jonction AT.../P (tome p.85)

- Poulie AT (tome p.62)
A partir de 71,46 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
AT10M/1000/25   71,46 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Plaque de jonction type AT
Pas : AT10
Largeur de courroie : 25mm
Type : AT
Poulie dentée de positionnement type AT
Pas : Série économique - AT10 aluminium
Largeur de courroie : 25mm
Type : AT

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| AT10M/1000/25
AT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AT5M_AT10M.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.