Accueil SHOP Secteurs d'activités VisserieRondelles Hygienic Usit®Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® Inox

- Matière Inox - EPDM blanc

Rondelle d’étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®

- Rondelle d’étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Joint caoutchouc: 70 EPDM 253815 blanc


Avantages

- La rondelle d’étanchéité permet d’éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.

- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d’exclure tout contamination par des germes ou des bactéries.


Utilisation

- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments.

Les matériaux d’étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.


PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PDF PRODUIT
A partir de 7,43 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RDE-4W/HUSS 7,54 € 1
RDE-5W/HUSS 7,43 € 1
RDE-6W/HUSS 7,78 € 1
RDE-8W/HUSS 9,95 € 1
RDE-10W/HUSS 11,56 € 1
RDE-12W/HUSS 11,97 € 1
RDE-16W/HUSS 18,18 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manette indexable Hygienic avec filetage et embase Usit®
Matière : Inox
Version : Mâle avec taraudage et embase
Bouton champignon Hygienic Usit®
Type : avec taraudage - collerette haute
Matière : Inox
Vis papillon Hygienic Usit®
Matière : Inox

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RDE-4W/HUSS| RDE-5W/HUSS| RDE-6W/HUSS| RDE-8W/HUSS| RDE-10W/HUSS| RDE-12W/HUSS| RDE-16W/HUSS
RDE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RDE-W.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/hygienicTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.