l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Charnières
Charnière en façade pour profilé aluminium
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière en façade pour profilé aluminium
- Type Charnière
- Matière Aluminium
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à visser
- Charnière à visser
- Pour profilé aluminium 30x30mm, 40x40mm ou 45x45mm (PRF4545)
- Angle d’ouverture 180°
- Matière :
Aluminium moulé
Broche en inox
Coussinet PTFE
Info
- Montage avec des vis tête fraisée M6 FHC6
Caractéristiques complètes
A partir de
14,86 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max (N)
Section profilé alu
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHA35-48/AL
17,5
17,5
29,5
29,5
400
700
30x30
14,86 €
2
CHA45-48/AL
22,5
22,5
38,5
38,5
450
750
40x40
15,82 €
1
CHA50-48/AL
25
25
43,5
43,5
450
750
45x45
16,03 €
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
| CHA35-48/AL| CHA45-48/AL| CHA50-48/AL
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf